小径定位销 高硬度不锈钢 直柱型
商品
评价
详情
  • 小径定位销 高硬度不锈钢 直柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小径定位销 高硬度不锈钢 直柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
高硬度不锈钢定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要用于直径3mm以下微小工件的定位使用,并具备相较SUS3系列材质更高的硬度,适用于要求高耐腐蚀性与高硬度高强度并存的使用工况。
产品特点
特点1:高耐腐蚀性,具备SUS303相当的防锈性能。
高硬度不锈钢定位销特点  Locating Pins
特点2:高硬度高强度,与SUS304相比,具有1.6倍的强度 。
小径高硬度不锈钢定位销特点
特点3:价格低廉
小径高硬度不锈钢定位销 使用概略
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
规格概述
■材质规格表
材质 硬度Type
平头型球面型锥头R型锥型
高硬度不锈钢35HRC~CFKKSCPKKSCTKKSCXKKS
高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。
高硬度不锈钢具有弱磁性。
如对防锈有要求,请选择高硬度不锈钢材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈处理
使用案例
定位夹具使用范例
案例介绍:小径定位销在电路板安装夹具中的应用
 ①传统电路板上有各种元器件(电容、电阻、芯片等),由于安装空间小,密集程度高,对安装定位精度要求高。
 ②传统的定位销杆径基本大于3mm以上,占用空间大,不适用于电路板上的安装和定位。并且定位夹具的高度行程大,普通定位销的长度无法完全适用满足。
 ③小径定位销的直径最小到达0.5mm,长度方向也可达30mm,直径精度在0.01以内,既可以适用于电路板空间小,又可以满足定位精度高的要求。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销 高硬度不锈钢 直锥型 球面型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 高硬度不锈钢 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing 不锈钢 misumi腰型孔夹具衬套
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 代表型号:ALPSTAM6-L14.0-E2.5-A30
优点:自带硬度且防锈 优点:标准形状自带硬度且防锈 优点:带有一定硬度且可防锈的不锈钢
尺寸图
高硬度不锈钢小径定位销产品图
规格表
型式 D L E(仅选择锥型)
指定单位0.01mm 指定单位0.1mm 指定单位0.5mm
平头型
CFKKS
球面型
CPKKS
锥头R型
CTKKS
锥型
CXKKS
1.00~2.00 3.0~30.0 0.5~2.5
2.01~3.00 3.0~30.0 0.5~2.5
锥头R型时,L-1.5≥1.85D-2.75R 锥型时,L≥E+1.5 D≥E
材质规格
材质 硬度 Type
平头型 球面型 锥头R型 锥型
高硬度不锈钢 35HRC~ CFKKS CPKKS CTKKS CXKKS
高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。
高硬度不锈钢具有弱磁性。
如对防锈有要求,请选择高硬度不锈钢材质的产品。
追加工
Alterations 加工导入部 变更倒角C
Code GDC CC
Spec. 加工导入部。
指定方法 GDC
特注
平头型仅加工单侧。
适用于D≥2.01,L≥5.0
将D尺寸部的倒角C0.1变更为C0.3。
指定方法 CC
定做
适用于D≥1.50
关于此商品的常见问题 (FAQ)
高硬度不锈钢定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
高硬度不锈钢定位销产品原则上不会生锈,建议定期涂防锈油进行保养,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
高硬度不锈钢定位销是在哪里制作的?
高硬度不锈钢定位销,原则上在日本进行制作。由于材料特殊,不锈钢的材质既可以防锈,又具备一定的硬度,可以耐磨。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 小径定位销 高硬度不锈钢 直柱型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页