螺帽种类 | 精度 等级 | 型式 | 指定单位1mm | Y | 滚珠直径 | 滚珠 中心直径 | 丝杠底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 螺旋 方向 | |||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | L | *F | *P | C(动) kN | Co(静) kN | |||||||||
标准型螺帽 | C7 | C-BSST | 32 | 05 | 250~2000 | 33 | 20 | L-140 | 3.175 | 33.08 | (29.91) | 3.8圈1列 | 6.3 | 20.7 | 0.10以下 | 右 |
C-BSSTK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 33 | 20 | L-140 | ||||||||||||
C-BSSCK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSST | 10 | 300~2000 | 33 | 20 | L-140 | 6.350 | 34.150 | (27.80) | 1圈4列 | 23.0 | 60.7 | 0.14以下 | |||
C-BSSTK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 33 | 20 | L-140 | 0.20以下 | |||||||||||
C-BSSCK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C7 | C-BSST | 32 | 33 | 20 | L-140 | 4.762 | 33.25 | (28.49) | 1.8圈2列 | 10.2 | 27.2 | 0.14以下 | ||||
C-BSSTK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSC | 33 | 20 | L-140 | 0.15以下 | |||||||||||
C-BSSCK | 33~60 | 11~20 | L-(107+F) | |||||||||||||
*F·P仅C-BSSCK可指定。F≤P×3。 Y>螺帽全长。 | kgf=N×0.101972 |
螺帽种类 | Type | 精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | |||||
标准型 | F·P指定型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | ||||
标准型 螺帽 | C-BSST | C-BSSTK | C7 | 32 | 5・10・32 | S55C | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM415 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
C-BSSC | C-BSSCK | C10 |
滚珠丝杠型式 | 推荐丝杠支座组件 | |||||||
Type | 丝杠轴 外径 | 导程 | 型式 | 形状 | 固定侧 | 支持侧 | 页码 | |
Type | No. | |||||||
C-BSSC C-BSST | 32 | 5 10 32 | C-BRW | 25 | 圆型 | ○ | P.619 | |
C-BUR | 25 | ○ | P.620 | |||||
C-BSW | 25 | 方型 | ○ | P.613 | ||||
C-BUN | 25 | ○ | P.614 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|