现地化生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜30%
型式(Type·No.) | - | 连接口径 | - | 固定方式 |
C-SPCA150 | - | 2 | - | N |
型式 | 连接口径 | 固定方式 | 流量(L/min) | 适用气缸缸径 (mm) | ||
Type | No. | 控制侧 | 自由侧 | |||
C-SPCA | 150 | 1(Rc1/8) | 不标注 (标准型) N (面板固定型) | 240 | 320 | φ12~32 |
2(Rc1/4) | ||||||
300 | 800 | φ32~63 | ||||
3(Rc3/8) | ||||||
400 | 不标注 (标准型) | 1600 | φ50~100 | |||
4(Rc1/2) |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.05~0.9MPa |
最大使用压力 | 0.95MPa |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|