• 流速调节阀-T型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

流速调节阀-T型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
低廉的价格,而且可以一个起订

现地化生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜30%

 

流速调节阀:相关图像
 
Type[ M ] 材质[ S ] 表面处理
C-SPCNT黄铜镀镍
PBT

规格表

请按照选型步骤流速调节阀:相关图像流速调节阀:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(流速调节阀:相关图像Type·流速调节阀:相关图像No.)流速调节阀:相关图像控制方向
C-SPCNT4A
型式流速调节阀:相关图像
控制方向
D1D2BCdEF1F2LG重量
(g)
流速调节阀:相关图像Type流速调节阀:相关图像No.max.min.max.min.
C-SPCNT4A
(排气控制)
B
(进气控制)
4441.414.63.214.2116.91426.525.310.512
66649.216.64.319.714.98.51839.334.512.826
88855.117.94.321.318.59.6224542.214.542
10101062.919.34.323.718.811.62645.243.317.8
12121273.521.84.328.922.311.73254.848.221.2

概述・特性

流速调节阀:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页