现地化生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
Type | 部件 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
C-SPCT | 主体 | 黄铜 | 镀镍 |
塑胶 | PBT | - |
型式(Type·No.) | - | 控制方向 |
C-SPCNT4 | - | A |
型式 | B | E | F | φG | M | 对边H | |
Type | D | ||||||
C-SPCT | 4 | 23.4 | 31.3 | 32.1 | 12.4 | M12×1.0 | 14 |
6 | 23.7 | 32.4 | |||||
8 | 29.5 | 36.5 | 37.6 | 17.8 | M14×1.0 | 17 | |
10 | 30.1 | 36.5 | 38.2 |
■规格 | |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.05~0.85MPa |
最大使用压力 | 0.95MPa |
使用温度 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|