五通机械阀
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
五通机械阀
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
低廉的价格,而且可以一个起订
中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
尺寸图
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式(
Type·
No.)
-
颜色
C-NCHM25-6
-
B
型式
颜色
通口数
有效截面积
mm
2
(CV)
配管
固定方式
配管
连接口径
使用
流体
使用压力范围
kgf/cm
2
(kPa)
使用温度
℃
阀规格
润滑
Type
No.
C-NCHM25
6
(平圆按钮型)
B
(黑色)
G
(绿色)
R
(红色)
2位5通
14(0.78)
横向配管
Rc1/4
空气
1~9
(100~900)
0~60
常闭型
自由供给方式
9
*
(连锁按钮型)
10
(旋钮型)
*NO.9无B(黑色)可选
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
手动式/机械式阀
>
手动换向阀
>
五通机械阀
您还有
2
项规格未选
五通机械阀
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741844455328
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741844455328