中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) | - | 弹簧压缩长度 |
C-MVBKN10 C-MVBFN10 | - | 10 |
型式 | 弹簧 压缩长度 | ΦA | B | C | E | F | G | H | I | J | K | 适合管 | |
Type | No. | ||||||||||||
C-MVBLN (丁腈橡胶) C-MVBLE (硅胶) | 10 | 4 (10) | 10 | 61.5 (73.5) | 8 (20) | M11×1.0 | 14 | 3 | 15 | 21 | 19 | 22 | PU管 φ6×φ4 |
15 | 15 | 63 (75) | |||||||||||
20 | 6 (15) | 20 | 83 (96) | 13 (26) | M14×1.5 | 17 | 4 | 20 | 23 | 24 | 32 | ||
30 | 30 | 91 (108) | 13 (30) | ||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||
50 | 50 | 93 (110) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|