中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) | - | 弹簧压缩长度 |
C-MVBKN10 C-MVBFN10 | - | 10 |
型式 | ΦA | B | C | D | ΦE | F | G | H | 适合管 | |
Type | No. | |||||||||
C-MVBWN (丁腈橡胶) C-MVBWE (硅胶) | 10 | 10 | 31.5 | 21 | 14 | 10 | 22 | M4×0.7 | 10 | PU管 φ6×φ4 |
15 | 15 | 33 | ||||||||
20 | 20 | 45 | 23 | 20 | 14 | 32 | M6×1.0 | 14 | ||
30 | 30 | 50 | ||||||||
40 | 40 | |||||||||
50 | 50 | 52 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|