中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) | - | 弹簧压缩长度 |
C-MVBKN10 C-MVBFN10 | - | 10 |
型式 | 弹簧 压缩长度 | ΦA | B | C | D | E | F | H | I | 适合管 | |
Type | No. | ||||||||||
C-MVBFN (丁腈橡胶) C-MVBFE (硅胶) | 10 | 4 (10) | 10 | 58.4 (70.4) | 8 (20) | M11×1.0 | 14 | 5 | 16 | 19 | PU管 φ6×φ4 |
15 | 15 | 59.9 (71.9) | |||||||||
20 | 6 (15) | 20 | 69 (82) | 13 (26) | M14×1.5 | 17 | 17 | 24 | |||
30 | 30 | 75 (92) | 13 (30) | ||||||||
40 | 40 | ||||||||||
50 | 50 | 77 (94) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|