中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) | - | 弹簧压缩长度 |
C-MVBKN10 C-MVBFN10 | - | 10 |
型式 | ΦA | B | ΦC | D | E | F | G | H | I | 适合管 | |
Type | No. | ||||||||||
C-MVBKN (丁腈橡胶) C-MVBKE (硅胶) | 10 | 10 | 36 | 4 | 14 | M12×1 | 26.5 | 14.4 | 9.1 | 12 | PU管 φ4×φ2.5 |
15 | 15 | 37.5 | |||||||||
20 | 20 | 42.8 | 6 | 17 | M14×1 | 29.8 | 16.6 | 10.1 | 14 | PU管 φ6×φ4 | |
30 | 30 | 47.8 | |||||||||
40 | 40 | 47.8 | |||||||||
50 | 50 | 49.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|