中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式 | ![]() 压缩长度 | ΦA | B | C | E | F | I | ΦJ | L | M | N | 适合管 | |
![]() | ![]() | ||||||||||||
C-MVPLN (丁腈橡胶) C-MVPLE (硅橡胶) C-MVPLU* (PU胶) | 2 | 2.5 (5) | 2 | 35.7 (40.5) | 4.5 (9) | M5×0.8 | 7 | 11 | 2.8 | 9 | 16.4 | - | PU管 φ4×φ2.5 |
3.5 | 3.5 | ||||||||||||
5 | 3 (10) | 5 | 51 (65) | 6 (20) | M9×1 | 12 | 13.5 | 5 | 13 | 22.5 | 21 | PU管 φ6×φ4 | |
6 | 6 | ||||||||||||
8 | 8 | 51.5 (65.5) | |||||||||||
10 | 4 (10) | 10 | 60 (72) | 8 (20) | M11×1 | 14 | 14 | 19 | 22 | 21 | |||
15 | 15 | ||||||||||||
20 | 6 (15) | 20 | 83 (96) | 13 (30) | M14×1.5 | 17 | 20 | 24 | 32 | 23 | |||
25 | 25 | 87 (104) | |||||||||||
30 | 30 | 85 (102) | |||||||||||
40 | 40 | 87 (104) | |||||||||||
50 | 50 | 88 (105) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|