中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式 | 弹簧 压缩长度 | ΦA | B | C | ΦE | G | H | J | K | L | 适合管 | |
Type | No. | |||||||||||
C-MVPFN (丁腈橡胶) C-MVPFE (硅橡胶) C-MVPFU* (PU胶) | 2 | 2.5 (5) | 2 | 28.5 (33.5) | 5.1 (10.1) | 2.8 | M5×0.5 | 7 | 8.5 | 8 | - | PU管 φ4×φ2.5 |
3.5 | 3.5 | |||||||||||
5 | 3 (10) | 5 | 37.5 (51.5) | 6 (20) | 5 | M9×1 | 12 | 10 | 13 | 3 | PU管 φ6×φ4 | |
6 | 6 | |||||||||||
8 | 8 | 38 (52) | ||||||||||
10 | 4 (10) | 10 | 56.5 (68.5) | 8 (20) | M11×1 | 14 | 19 | 19 | 5 | |||
15 | 15 | 54 (66) | ||||||||||
20 | 6 (15) | 20 | 69.5 (86.5) | 13 (30) | M14×1.5 | 17 | 17 | 24 | ||||
25 | 25 | 73.5 (90.5) | ||||||||||
30 | 30 | 71.5 (88.5) | ||||||||||
40 | 40 | 71 (88) | ||||||||||
50 | 50 | 72 (89) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|