中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) | - | 弹簧压缩长度 |
C-MVPKN10 C-MVPFN10 | - | 10 |
型式 | φA | B | φC | F | G | H | I | J | 适合管 | |
Type | No. | |||||||||
C-MVPHN (丁腈橡胶) C-MVPHE (硅橡胶) C-MVPHU* (PU胶) | 2 | 2 | 23.5 | 2.8 | M5×0.5 | - | 8.5 | 8 | - | PU管 φ4×φ2.5 |
3.5 | 3.5 | |||||||||
5 | 5 | 30.5 | 5 | M9×1.0 | 10 | 14 | 3 | PU管 φ6×φ4 | ||
6 | 6 | 31 | ||||||||
8 | 8 | |||||||||
10 | 10 | 46 | M9×1.0 | 10 | 16 | 15 | 5 | |||
15 | 15 | |||||||||
20 | 20 | 56 | M10×1.5 | 14 | 30 | |||||
25 | 25 | 60 | ||||||||
30 | 30 | 58 | ||||||||
40 | 40 | 60 | ||||||||
50 | 50 | 61 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|