中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%
型式(Type·No.) | - | 弹簧压缩长度 |
C-MVPKN10 C-MVPFN10 | - | 10 |
型式 | φA | B | C | φD | E | F | G | H | I | 适合管 | |
Type | No. | ||||||||||
C-MVPWN (丁腈橡胶) C-MVPWE (硅橡胶) C-MVPWU* (PU胶) | 2 | 2 | 20 | 16 | M3×5深 | 5 | 5.8 | - | 11 | 11 | PU管 φ4×φ2.5 |
3.5 | 3.5 | ||||||||||
5 | 5 | 29 | 22.5 | M4×6深 | 10 | 11.5 | 6.5 | 21 | 13.5 | PU管 φ6×φ4 | |
6 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 29.5 | |||||||||
10 | 10 | 30 | |||||||||
15 | 15 | 30 | |||||||||
20 | 20 | 42 | 32 | M6×1深8 | 14 | 16.2 | 14 | 23 | 20 | ||
25 | 25 | 46 | |||||||||
30 | 30 | 44 | |||||||||
40 | 40 | 46 | |||||||||
50 | 50 | 47 | 15 | 17.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|