真空发生器-压力开关组合型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
真空发生器-压力开关组合型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
低廉的价格,而且可以一个起订
中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%
尺寸图
规格表
型式(Type·No.)
C-VUPRS4
型式
D
重量(g)
真空发生器
真空压力开关
Type
No.
C-VUBRS
7-4
4
46.5
C-VUB0704
C-VUPRS04
7-6
6
46
C-VUB0706
C-VUPRS06
12-4
4
47
C-VUB1204
C-VUPRS04
12-6
6
47.5
C-VUB1206
C-VUPRS06
概述・特性
■规格
使用流体
压缩空气
使用压力范围 MPa
0.1~0.6
使用温度范围 ℃
0~60
给油
不要
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
真空零件
>
真空发生器・喷射器
>
真空发生器-压力开关组合型
您还有
2
项规格未选
真空发生器-压力开关组合型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741817925519
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741817925519