中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%
型式(Type·No.) |
C-VUPRS4 |
型式 | D | 设定范围 kPa(mmHg) | 出厂设定值 kPa(mmHg) | 动作精度 kPa(mmHg) | 应差 kPa(mmHg) | 电气 规格 | 使用 温度范围 (℃) | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||
C-VUPRS | 4 | 4 | -39.9 (-300) | -39.9 (-300) | ±5.3 (±40) | 4.0~13.3 (30~100) | AC125V: 5A AC250V: 3A | 0~60 | 29 |
6 | 6 | -20.0~-53.2 (-150~-400) | -46.6 (-350) |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 MPa | 0.1~0.6 |
使用温度范围 ℃ | 0~60 |
给油 | 不要 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|