• 真空发生器-电磁阀直装式弯头型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

真空发生器-电磁阀直装式弯头型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
低廉的价格,而且可以一个起订

中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%

 

真空发生器:相关图像
尺寸图
真空发生器:相关图像
规格表
型式(Type·No.)
C-VUTK10-6
型式管径
φD
牙径
R
ABCEφFφG对边
H
L喷嘴直径
(mm)
真空流量
L/min(ANR)
TypeNo.
C-VUQK5-6016R 1/87.24516.725.51612.41748.60.511.5
7-60167.24516.725.51612.41748.60.723
7-80187.24518.827.61614.31748.60.723
10-60167.24516.725.51612.41748.61.045
10-80187.24518.827.61614.31748.61.045

概述・特性

■规格
使用流体 压缩空气
使用压力范围 0~0.9MPa
保证耐压力 1.0MPa
保证真空压力 -91.8kPa
使用温度范围 5~60℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 真空零件 > 真空发生器・喷射器 > 真空发生器-电磁阀直装式弯头型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页