中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%
型式(Type·No.) | - | 开关 |
C-VUES15 C-VUES10 | - | S |
型式 | 管径 φD | 牙径 R | A | B | C | φG | 对边 H | L | φP | 喷嘴直径 (mm) | 真空流量 L/min(ANR) | |
Type | No. | |||||||||||
C-VUHF | 5-4M5 | 4 | M5×0.8 | 3.1 | 55 | 14.1 | 13 | 12 | 56.4 | 14.3 | 0.5 | 11.5 |
5-601 | 6 | R 1/8 | 6 | 59.6 | 17.1 | 13 | 12 | 62.6 | 14.3 | 0.5 | 11.5 | |
10-601 | 6 | 70.4 | 17.1 | 15 | 14 | 73.4 | 15.8 | 1.0 | 45 | |||
10-801 | 8 | 6 | 72 | 18.7 | 15 | 14 | 75 | 15.8 | 1.0 | 45 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -91.8kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|