中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%
型式 | 开关 | 喷嘴直径 (mm) | 排气量 (L/min) | 真空度 kPa(mmHg) | 空气消费量 (L/min) | 供给空气压 MPa(kgf/cm2) | 使用 流体 | 使用压力范围 MPa(kgf/cm2) | 使用温度范围 (℃) | 给油 | |
Type | No. | ||||||||||
C-VUES | 5 | 不标注 (不带开关) S (带固定型开关) SK (带可调整型开关) | 0.5 | 6 | -86.7(650) | 13 | -0.5(5) | 压缩空气 | 0.1~0.6 (1.0~6.0) | 0~60 | 不要 |
10 | 1.0 | 27 | -91.8(690) | 44 | |||||||
15 | 1.5 | 63 | 100 | ||||||||
20 | 2.0 | 110 | 180 |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 消音器 (配管尺寸) |
05 | 45 | 33 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 2-φ4.2 | Rc 1/8 | 10 | Rc 1/8 | 28 | φ16 | R 1/8 |
10 | 45 | 33 | 16 | 10 | 8 | 14 | 20 | 4.5 | 2-φ4.2 | Rc 1/8 | 10 | Rc 1/8 | 28 | φ16 | R 1/8 |
15 | 63 | 35 | 20 | 11 | 10 | 20 | 25 | 5 | 2-φ4.5 | Rc 1/4 | 15 | Rc 1/4 | 52 | φ20 | R 1/4 |
20 | 85 | 40 | 30 | 15 | 13 | 28 | 32 | 7 | 2-φ6 | Rc 3/8 | 20 | Rc 1/4 | 55 | φ30 | R 1/2 |
项目 | S(固定开关) | SK(可调整型开关) |
设定范围 kPa(mmHg) | -39.9(-300) | -20.0~-53.2(-150~-400) |
出厂设定值 kPa(mmHg) | -39.9(-300) | -46.6(-350) |
动作精度 kPa(mmHg) | ±5.3(±40) | |
应差 kPa(mmHg) | 4.0~13.3(30~100) | |
电气规格 | AC125V: 5A AC250V: 3A | |
使用温度范围 ℃ | 0~60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|