中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜40%
型式(Type·No.) |
C-VUHK5-4 C-VUB7-4 C-VFLT2-4 |
型式 | 管径 D | B | L1 | L2 | φP1 | φP2 | C | F1 | F2 | 过滤面积 (mm2) | 重量 (g) | 使用流体 | 使用压力范围 kgf/cm2(kPa) | 滤过精度 (μ) | 使用温度范围 (℃) | |
Type | No. | |||||||||||||||
C-VFLT | 2-4 | 4 | 53.5 | 9.8 | 5.8 | 18.5 | 17.5 | 14.2 | 10 | 20 | 7.5 | 25 | 压缩空气 | -1(-100) | 10 | 0~60 |
2-6 | 6 | 55.5 | 10.8 | 5.8 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 10 | 20 | 7.5 | 25 | |||||
3-6 | 6 | 63 | 11.3 | 6.3 | 22.5 | 21.5 | 17 | 14 | 24 | 12.5 | 25 | |||||
3-8 | 8 | 65.2 | 12.4 | 6.4 | 22.5 | 21.5 | 17.2 | 14 | 24 | 12.5 | 39.5 | |||||
3-10 | 10 | 76.5 | 18 | 7 | 22.5 | 21.5 | 20.1 | 14 | 24 | 12.5 | 39.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|