中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) |
C-VUHK5-4 C-VUB7-4 C-VFLT2-4 |
型式 | D | P | C | 喷嘴 直径 (mm) | 排气量 (L/min) | 真空度 kPa(mmHg) | 空气 消费量 (L/min) | 供给 空气压 MPa(kgf/cm2) | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||||
C-VUB | 7-4 | 4 | 12.4 | 14.5 | 0.5 | 6 | -86.7(650) | 13 | -0.5(5) | 18 |
7-6 | 6 | 16 | 1.0 | 27 | -91.8(690) | 44 | 18.5 | |||
12-4 | 4 | 14.5 | 1.5 | 63 | -91.8(690) | 100 | 18.5 | |||
12-6 | 6 | 16 | 2.0 | 110 | -91.8(690) | 180 | 18 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 MPa | 0.1~0.6 |
使用温度范围 ℃ | 0~60 |
给油 | 不要 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|