中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
型式(Type·No.) |
C-VUHK5-4 C-VUB7-4 C-VFLT2-4 |
型式 | 管径 φD | C | φG | L | φP | 喷嘴直径 (mm) | 真空流量 L/min(ANR) | |
Type | No. | |||||||
C-VUHK | 5-4 | 4 | 14.1 | 13 | 60 | 13.4 | 0.5 | 11.5 |
5-6 | 6 | 17.1 | 13 | 65.9 | 13.4 | 0.5 | 11.5 | |
10-6 | 6 | 17.1 | 15 | 75.6 | 15.8 | 1.0 | 45 | |
10-8 | 8 | 18.7 | 15 | 78.5 | 15.8 | 1.0 | 45 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -91.8kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|