中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
Type | 管径D | [ M ] 本体材质 |
C-BVCVPH | 4~8 | 树脂 |
10·12 | 铝合金 |
型式(Type·No.) | - | 控制方向 |
C-BVCVP4-M5 | - | A |
型式 | B | C | G | 重量 (g) | |
Type | 管径D (mm) | ||||
C-BVCVPH | 4 | 39.4 | 13.9 | 10 | 6 |
6 | 45.2 | 15.6 | 12.4 | 10 | |
8 | 48.9 | 16.8 | 14 | 13 | |
10 | 72.6 | 20.3 | 25 | 61.5 | |
12 | 76.7 | 22.3 | 57 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -100kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|