中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 |
C-BVCVP | 黄铜 | 镀镍 |
型式(Type·No.) | - | 控制方向 |
C-BVCVP4-M5 | - | A |
型式 | 控制方向 | 管径 D | 牙径 R | A | B | C | G | L | 对边 H | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||||
C-BVCVP | 4-M5 | A (牙端输入控制) B (孔端输入控制) | φ4 | M5 | 3.6 | 30 | 13.9 | 10 | 31.7 | 10 | 11.5 |
4-1 | R1/8 | 6 | 24.5 | 27.5 | 10.5 | ||||||
6-1 | φ6 | 28.8 | 15.6 | 12.4 | 31.8 | 12 | 15.5 | ||||
6-2 | R1/4 | 9 | 27.3 | 33.5 | 14 | 22 | |||||
8-1 | φ8 | R1/8 | 6 | 30.5 | 16.8 | 14 | 21 | ||||
8-2 | R1/4 | 9 | 29 | ||||||||
10-3 | φ10 | R3/8 | 12 | 56.4 | 20.3 | 25 | 62.4 | 24 | 45 | ||
10-4 | R1/2 | 15 | 60.5 | 28 | 68.5 | 27 | 50.5 | ||||
12-3 | φ12 | R3/8 | 12 | 58.4 | 22.3 | 25 | 64.4 | 24 | 42 | ||
12-4 | R1/2 | 15 | 63 | 28 | 71 | 27 | 47.5 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -100kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|