快速接头承接接头
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
快速接头承接接头
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
低廉的价格,而且可以一个起订
中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
Type
[ M ]材质
C-MSPJ
PBT
规格表
型式(Type·No.)
C-USCRS4-4
型式
B
C
P
重量
(g)
Type
管径D(φ)
C-MSPJ
4
34.2
14.7
5.3
0.2
6
39.3
16.5
7.2
0.9
8
42.6
18
9.2
1.4
10
45
19.4
11.3
2.0
12
51.6
22.4
13.3
2.5
概述・特性
■规格
使用流体
压缩空气
使用压力范围
0~0.9MPa
保证耐压力
1.0MPa
保证真空压力
-100kPa
使用温度范围
5~60℃
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
空气配管用接头
>
快插接头
>
快速接头承接接头
您还有
2
项规格未选
快速接头承接接头
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1732681605170
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732681605170