中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
Type | [ M ]材质 |
C-USRDS | PBT |
型式(Type·No.) |
C-USCRS4-4 |
型式 | 管径 D1 | 管径 D2 | B | C1 | C2 | G | L | 重量(g) | |
Type | No. | ||||||||
C-USRDS | 6-4 | 6 | 4 | 41.5 | 17 | 14.4 | 10.5 | 24.5 | 3 |
8-4 | 8 | 45 | 18 | 12.4 | 27 | 4 | |||
8-6 | 6 | 16.5 | |||||||
10-6 | 10 | 46.8 | 20 | 14.3 | 26.8 | 4.5 | |||
10-8 | 8 | 47 | 17.8 | 27 | 6 | ||||
12-8 | 12 | 54 | 23.5 | 17.8 | 30.5 | 7 | |||
12-10 | 10 | 19.2 | 8 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -100kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|