中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
Type | [ M ]材质 |
C-USLCN | PBT |
型式(Type·No.) |
C-USCRS4-4 |
型式 | 管径 D1 | 管径 D2 | B | C1 | C2 | E | G | L | 重量(g) | |
Type | No. | |||||||||
C-USLCN | 4-4 | 4 | 4 | 25.5 | 14.4 | 15.3 | 16.8 | 10.5 | 15.5 | 2.5 |
6-4 | 6 | 28.5 | 15.6 | 17.2 | 19.6 | 12.4 | 17.5 | 3.5 | ||
6-6 | 6 | 16.5 | 4 | |||||||
8-6 | 8 | 30.9 | 18.2 | 21.6 | 14.3 | 19.9 | 5 | |||
8-8 | 8 | 17.8 | 21.8 | 5.5 | ||||||
10-8 | 10 | 33.8 | 20.4 | 24.2 | 17.8 | 22.3 | 12 | |||
10-10 | 10 | 19.2 | 22.6 | 13 | ||||||
12-10 | 12 | 40.3 | 19.7 | 24.7 | 28.3 | 21.2 | 26.3 | 14 | ||
12-12 | 12 | 21.9 | 14.5 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -100kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|