中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
C-USYELN | 黄铜 | 镀镍 |
PBT | - |
型式(❶Type·❷D) | - | ❸公称型号 |
C-MSELG4 | - | 1 |
型式 | ❸公称 型号 | 牙径 | A | B | C | E | φG | L | 对边 H | 重量 (g) | |
❶Type | ❷D | ||||||||||
C- USYELN | 4 | M5 | M5 | 3.8 | 17.1 | 14.6 | 19.9 | 10.5 | 31 | 10 | 6.5 |
4 | 1 | R1/8 | 6 | 20.7 | 14.6 | 21.6 | 10.5 | 34.4 | 10 | 16 | |
6 | M5 | M5 | 3.8 | 17.1 | 17.1 | 21.8 | 12.4 | 36.6 | 10 | 8 | |
6 | 1 | R1/8 | 6 | 20.7 | 17.1 | 23.7 | 12.4 | 40.4 | 10 | 16 | |
6 | 2 | R1/4 | 9 | 23 | 17.1 | 25.9 | 12.4 | 43.6 | 14 | 36 | |
8 | 2 | R1/4 | 9 | 23 | 18.9 | 27.7 | 14.3 | 44 | 14 | 45 | |
8 | 3 | R3/8 | 10 | 27.4 | 18.9 | 29.9 | 14.3 | 45 | 17 | 50 | |
10 | 2 | R1/4 | 9 | 23 | 20.4 | 29.6 | 17.9 | 49.2 | 17 | 32 | |
10 | 3 | R3/8 | 10 | 27.4 | 20.4 | 31.7 | 17.9 | 49.4 | 17 | 48 | |
12 | 3 | R3/8 | 10 | 27.4 | 22.8 | 35 | 21.2 | 54.4 | 17 | 54 | |
12 | 4 | R1/2 | 14 | 33.9 | 22.8 | 37.2 | 21.2 | 56.9 | 21 | 88 |
使用流体 | 压缩空气 |
使用压力范围 | 0~0.9MPa |
保证耐压力 | 1.0MPa |
保证真空压力 | -100kPa |
使用温度范围 | 5~60℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|