蝶形铰链 C-HHPSJC系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
蝶形铰链 C-HHPSJC系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
低价供应树脂制蝶形铰链。
产品概述
名称:蝶形铰链 C-HHPSJC系列
特征:本产品属于平型铰链,使用螺丝固定,采用沉孔设计,螺栓类型为超短头螺栓
产品特点
本款铰链工程塑料-树脂材质,表面黑色,在一般标准环境中使用。
因为优化供应链,实现中国国内生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
规格概述
Type
材质
表面处理
C-HHPSJC
工程塑料
黑色
使用案例
蝶形铰链 C-HHPSJC系列 使用案例
注意事项
1、 选用前,考虑与型材或板之间是否匹配,应选择与之匹配的规格大小;
2、 检查铝型材铰链的槽、宽、厚是否匹配;
3、 与铝型材铰链所配套的螺栓螺母是否合适;
4、 尽量选用与要连接的型材材质相同的铰链;
尺寸图
规格表
型式
L
W
P
S
Z
适用沉头螺丝
Type
No.
C-HHPSJC
6
50
50
30
29
7.3
M6
8
65
65
41
42
7.6
M6
10
102
80
75
50
8.5
M8
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
Type
材质
表面处理
C-HHPSJC
工程塑料
黑色
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款蝶形铰链有什么使用优势么?
这款蝶形铰链采用树脂材质,在一定程度上减轻了本身的重量,从而应用在实物中也能减少使用的负重,是极具性价比的轻量产品
这款蝶形铰链使用上有什么注意事项么?
旋进时,注意旋进力度,如遇到旋进不畅,可调整钉枪角度,从而使螺栓平稳顺滑的旋进螺栓孔
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
合页
>
平合页
>
蝶形铰链 C-HHPSJC系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741825150289
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741825150289