蝶形铰链 C-HHPSJB系列
商品
评价
详情
  • 蝶形铰链  C-HHPSJB系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

蝶形铰链 C-HHPSJB系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
因为优化供应链,实现中国国内生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜50%
(经济型)蝶形铰链
低价供应树脂制蝶形铰链。
110302727840产品图
产品特点
【特长】
低价供应树脂制蝶形铰链。
本体材质为树脂。
长度为45mm、宽度为60mm、厚度为13mm、台阶尺寸200mm。
规格概述
材质 表面处理
工程塑料黑色 
使用案例
110302727840使用案例
              (经济型)蝶形铰链 使用案例
注意事项
交货期
隔日上海•广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟,请知晓。
尺寸图
110302727840尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式
TypeNo.
C-HHPSJB8
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
材质 表面处理
工程塑料黑色 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
(经济型)蝶形铰链交货期是多长时间?
(经济型)蝶形铰链隔日上海•广州发货(17:00前订购的库存品可当日发货。)
(经济型)蝶形铰链是什么材质制作的,颜色是什么样的?
(经济型)蝶形铰链是由工程塑料制作的,表面处理为黑色。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 合页 > 平合页 > 蝶形铰链 C-HHPSJB系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页