圆型拉手内螺纹型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
圆型拉手内螺纹型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
因为实现中国国内生产,所以比现有米思米同类商品最多便宜35%
(经济型)圆型拉手内螺纹型
低价供应实用的圆型拉手。
(经济型)圆型拉手内螺纹型 产品图
产品特点
【特长】
低价供应实用的圆型拉手。
安装方法:内螺纹。
本体材质为不锈钢。
U型种类直棒型。
规格概述
材质
表面处理
不锈钢
震抛
使用案例
(经济型)圆型拉手内螺纹型 使用案例
注意事项
交货期 隔日上海•广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟,请知晓。
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式
L
H
M
F
Type
D
C-UWANS
6
40
22
M4
7
60
7
68
30
M5
8
9
100
100
50
10
110
40
M6
120
12
150
50
M8
10
188
238
288
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
材质规格
材质
表面处理
不锈钢
震抛
关于此商品的常见问题 (FAQ)
(经济型)圆型拉手内螺纹型多长时间可以交货?
(经济型)圆型拉手内螺纹型隔日上海•广州发货(17:00前订购的库存品可当日发货。),但交货期可能发生延迟。
(经济型)圆型拉手内螺纹型是什么材质的?
(经济型)圆型拉手内螺纹型的本体材质为不锈钢,表面处理为震抛。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
拉手
>
圆型拉手内螺纹型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740194200176
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740194200176