Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
把手 | C-GRMAK | 铝合金 | 抛光 |
C-GRMKB | 塑胶 | 黑色 | |
轴 | C-GRMAK C-GRMKB | 钢铁 | 镀锌 |
型式(Type·M) | - | H |
C-GRMAK6 | - | 49 |
型式 | H | D | d | L | A | d1 | E | |
Type | M | |||||||
C-GRMAK (铝合金) C-GRMKB (塑胶) | 6 | 49 | 16 | 14 | 11 | 5.5 | 10 | 3 |
8 | 61 | 20 | 18 | 13 | 6 | 13 | 4 | |
10 | 75 | 25 | 21 | 14 | 8 | 16 | 5 | |
12 | 95 | 32 | 26 | 21 | 10.5 | 20 | 6 | |
C-GRMAK (铝合金) | 16 | 106 | 36 | 28 | 26 | 11 | 22 | 8 |
Type | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
把手 | C-GRMAK | 铝合金 | 抛光 |
C-GRMKB | 塑胶 | 黑色 | |
轴 | C-GRMAK C-GRMKB | 钢铁 | 镀锌 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|