• 球型握柄 金属制
  • 球型握柄 金属制
  • 球型握柄 金属制
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球型握柄 金属制

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
低价供应实用的球型握柄。

球型握柄 金属制 经济型:相关图像
 
型号[ M ] 材质[ S ] 表面处理
C-BKAW铝合金抛光

规格表

请按照选型步骤球型握柄 金属制 经济型:相关图像球型握柄 金属制 经济型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(球型握柄 金属制 经济型:相关图像Type·球型握柄 金属制 经济型:相关图像M) 球型握柄 金属制 经济型:相关图像D
C-BKAW4 16
型式球型握柄 金属制 经济型:相关图像DHLf
球型握柄 金属制 经济型:相关图像Type球型握柄 金属制 经济型:相关图像M
C-BKAW416157.2
520189.1
62522.511
8322914.5
10403718
12504621
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页