型号 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
C-PBA (无嵌件) | 握柄 | 电木 | 黑色 |
螺纹部 | |||
C-PCA (有嵌件) | 握柄 | 电木 | 黑色 |
螺纹部 | 铜 | 本色 |
型式 | D | 球颜色 | H | Lf | |
Type | M | ||||
C-PBA (无嵌件) C-PCA (有嵌件) | 4 | 12 | B (黑色) | 11.2 | 6.5 |
16 | 15 | 7 | |||
5 | |||||
20 | 18 | 9 | |||
6 | |||||
25 | 22.5 | 11 | |||
8 | |||||
30 | 28 | 14.5 | |||
32 | 29 | ||||
10 | |||||
35 | 32.5 | 18 | |||
40 | 37 | ||||
12 | |||||
50 | 46 | 21 |
型号 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
C-PBA (无嵌件) | 握柄 | 电木 | 黑色 |
螺纹部 | |||
C-PCA (有嵌件) | 握柄 | 电木 | 黑色 |
螺纹部 | 铜 | 本色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|