T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | |
EPXA | EPXAR | EPXAP | |
3 | ±0.35 | ±0.1 | 1.2%以下 |
4 | ±0.40 | ||
5 | ±0.55 | 1.0%以下 | |
6 | ±0.60 | ||
8 | ±0.70 | 0.6%以下 | |
10 | ±0.80 | 0.5%以下 | |
12 | ±0.90 | - | |
15 | ±1.10 | 0.4%以下 | |
20 | ±1.30 | 0.2%以下 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 L≤T L+5<T时为盲孔。 |
T | T尺寸公差 | 翘曲·扭曲率 | |
EPXA | EPXAR | EPXAP | |
3 | ±0.35 | ±0.1 | 1.2%以下 |
4 | ±0.40 | ||
5 | ±0.55 | 1.0%以下 | |
6 | ±0.60 | ||
8 | ±0.70 | 0.6%以下 | |
10 | ±0.80 | 0.5%以下 | |
12 | ±0.90 | - | |
15 | ±1.10 | 0.4%以下 | |
20 | ±1.30 | 0.2%以下 |
孔加工详图 | 螺纹套加工详图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
指定方法(例)M4-L6 L≤T L+5<T时为盲孔。 |
型式 | A | B | T |
Type | 指定单位1mm | 选择 | |
EPXA (标准级) | 20~800 | 20~600 | 3・4・5・6・8・10・12・15・20 |
EPXAR (高温级) | 3・4・5・6・8・10 |
型式 | A | B | 材质 T尺寸范围 | F | G | 带孔加工螺栓公称直径选择 | ||||||||||||||
通孔 | 沉孔型 | 螺纹套 | ||||||||||||||||||
Type | 孔数 | 指定单位1mm | EPXA | EPXAR | 指定单位0.5mm | N | Z | M | L | |||||||||||
EPXA (标准型) EPXAR (高温级) | 2H(横向) 2HL(纵向) 4H 6H | 20〜800 | 20〜600 | 3 | 3 | 6〜791.5 (2H・4H) 4.5〜795.5 (2HL) 6〜395.5 (6H) | 4.5〜595.5 (2H) 6〜591.5 (2HL・4H・6H) | 3 4 5 6 8 10 | − | − | 表1 选择 | |||||||||
4 | 4 | − | − | |||||||||||||||||
5 | 5 | − | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | − | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
15 | − | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | − | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Type | 级别 | 材质 | 颜色 | 使用温度 |
EPXC | 标准级 | 环氧树脂玻璃纤维板 | 绿色 | - |
EPXA | 标准级 | 绿色 | - | |
EPXAR | 导电级 | 黑色 | 常温~260℃ |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位0.5mm (2H·4H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (6H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位0.5mm d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 2H型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|