胶木板
商品
评价
详情
  • 胶木板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

胶木板

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
 
胶木板:相关图像
尺寸图
胶木板:相关图像
规格表
胶木板:相关图像型式指定单位1mm选择
胶木板:相关图像T
Type胶木板:相关图像A胶木板:相关图像B
A≥B
BLAC(胶木纸 自然色)20~80020~6005·10·15·20
BLBA(胶木纸 黑色)
BLSA(胶木布 自然色)
5·6·10·12·15·20

概述・特性

胶木板:相关图像

价格便宜的胶木板切断产品BLAC全新上市!
与BLA相比平均降价 42%!

使用例

胶木板:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页