聚缩醛板 POM制
商品
评价
详情
  • 聚缩醛板 POM制
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚缩醛板 POM制

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性

产品概述
聚缩醛(POM)板是一种挤压成形板材。其吸水性弱,尺寸稳定性优良,加工性良好。
产品特点
特点1:聚缩醛(POM)板(标准级)用于各种工业用途的通用工程塑料。吸水性弱,尺寸稳定性优良。但耐热、耐磨性劣于MC尼龙。加工性良好。
特点2:聚缩醛(POM)板(导电级)采用无碳类防静电材料,可有效防止静电。与标准级不同,焊线(树脂的流动痕迹)不明显。

■聚缩醛(POM)板材质特性
TypePAACPABA
颜色样本聚缩醛(POM)板各种材质特性表的详细归纳聚缩醛(POM)板各种材质特性表的详细归纳
级别标准级
颜色白色黑色
一般名称POM·DURACON
特性电气特性绝缘绝缘
连续使用温度-50℃~90℃-45℃~95℃
尺寸稳定性
耐磨性
滑动性
标准级与DURACON®相同。加工性、滑动性、尺寸稳定性优良,但耐热性及耐磨性不及MC尼龙®。精密加工性优良,用于夹具的爪部等需要精度的部件。
切削加工性优良的材质。不同于MC尼龙®,树脂不会粘附在刀具上,属于易加工的材质。
导电级采用无碳类防静电材料,可有效防止静电,加工性与标准级相同。
尺寸图
尺寸图

●A、B的尺寸公差
TA·BAB
尺寸公差
单位:mm
6~30~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
●PABA的T尺寸公差·翘曲·扭曲率
TT尺寸公差翘曲·扭曲率
1000mm时
8·10+0.2~+1.55%以下
12·15+0.3~+1.55%以下
20·25+0.3~+1.53.5%以下
30+0.5~+2.53%以下
●PAAC的T尺寸公差
TT尺寸公差
6±1
10±1
15±1
20±1
PAAC为±公差。+公差产品刊载于WEB上。
规格概述
・材质表
型式指定单位1mm选择
T
TypeAB
A≥B
PAAC20~50020~4006·10·15·20
PABA8·10·12·15·20·25·30
使用案例
使用案例产品作用
米思米导向机构的详细案例用作夹具用。
注意事项
①聚缩醛(POM)板(标准级)上下面光滑且手感好。焊线(树脂的流动痕迹)是制造时加工的图案。
②聚缩醛(POM)板(导电级)与标准级不同,焊线(树脂的流动痕迹)不明显。
③聚缩醛(POM)板是树脂材料的一种。树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。设计时请注意以下情况。

■形状变化
厚度薄且细长的形状容易引起变形,因此请避免制成这样的形状。
建议采用尺寸分割和螺栓固定的设计。
米思米关于树脂的形状、尺寸变化的详细说明
在发生翘曲的零件上面放上压重物放置1天左右,形状可恢复一些。
■尺寸变化
温度每变化1℃,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。
保管购入的零件时,请务必在常温(20℃)下保管。
进行尺寸设计、保管时请特别注意。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS 半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米聚缩醛(POM)的特性 点击工程塑料的简介
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号:CLJJ10-16-20.0代表型号:UST8-40代表型号:UMRHW40
优点:内外径,高度可选,价格更优适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用适用于传送重载工件适用于传送重载工件
尺寸图
尺寸图
 
●A、B的尺寸公差
TA·BAB
尺寸公差
单位:mm
6~30~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
●PABA的T尺寸公差·翘曲·扭曲率
TT尺寸公差翘曲·扭曲率
1000mm时
8·10+0.2~+1.55%以下
12·15+0.3~+1.55%以下
20·25+0.3~+1.53.5%以下
30+0.5~+2.53%以下
●PAAC的T尺寸公差
TT尺寸公差
6±1
10±1
15±1
20±1
PAAC为±公差。+公差产品刊载于WEB上。
[ M ]材质:聚缩醛
规格表
型式指定单位1mm选择
T
TypeAB
A≥B
PAAC20~50020~4006·10·15·20
PABA8·10·12·15·20·25·30

概述・特性

价格便宜的POM切断产品PAAC全新上市!与PAA相比平均降价 45%!
聚缩醛(POM)板:相关图像

使用例

聚缩醛(POM)板:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 树脂材料 > 树脂板 > 聚缩醛板 POM制
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页