型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。 变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | - | L |
HFS8-80160 | - | 800 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
HFS8 | 80160 | 50~4000 | 10.51 | 3891 | 295×104 | 1001×104 |
HFSB8 | 80160 | 10.51 | 3891 | 295×104 | 1001×104 | |
EFS8 | 80160 | 9.83 | 3643 | 304.4×104 | 1007×104 | |
NEFS8 | 80160 | 9.83 | 3643 | 304.4×104 | 1007×104 |
型式 | 型式 | L mm | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
KHFS8 | 80160 | 4000 | 3891 | 295×104 | 1001×104 |
KHFSB8 | 80160 | 3891 | 295×104 | 1001×104 | |
KEFS8 | 80160 | 3643 | 304.4×104 | 1006×104 | |
KNEFS8 | 80160 | 3643 | 304.4×104 | 1007×104 |
型式 | 型式 | L mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
固定型 | 指定型 | 固定型 | 指定型 | ℓx | ℓy | |||
KHFS8 | HFS8 | 80160 | 4000 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 10.51 | 3891 | 295×104 | 1001×104 |
KHFSB8 | HFSB8 | 80160 | 10.51 | 3891 | 295×104 | 1001×104 | ||
KEFS8 | EFS8 | 80160 | 9.83 | 3643 | 304.4×104 | 1007×104 | ||
KNEFS8 | NEFS8 | 80160 | 9.83 | 3643 | 304.4×104 | 1007×104 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HFSB | A6N01SS-T5 | 黑色阳极氧化处理 |
EFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NEFS | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|