型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFS | A6063S-T5 |
型式-型式 | - | L |
NFSR5-2020 KNFSR5-2020 | - - | 800 4000 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
NFSR5 HFSR5 | 2020 | 50~4000 | 0.42 | 153 | 0.57×104 | 0.57×104 |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
KNFSR5 KHFSR5 | 2020 | 4000 (有效长度) | 0.42 | 153 | 0.57×104 | 0.57×104 |
推荐产品1 | 推荐产品2 | 推荐产品3 |
5系列用 槽型反转支架 1列槽用 2孔 | 隐藏式支架 HFS5系列用 | 螺帽 HFS5系列铝合金型材用 先装型(1-100个装) |
型式 | 型式 | L mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | ||
长度指定型 | 固定长度型 | ℓx | ℓy | ||||
长度指定型 NFSR5 HFSR5 固定长度型 KNFSR5 KHFSR5 | 2020 | 50~4000 (指定单位0.5mm) | 4000 (有效长度) | 0.42 | 153 | 0.57×104 | 0.57×104 |
Type | 材质 | 表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
NFS | A6063S-T5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|