中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
型式(Type·No.) |
C-MACAD1410 |
型式 | St行程 (mm) | A | B | C | D | E | F | G | M | H | I | |
Type | No. | |||||||||||
C-MACAD | 1410 | 10 | 109.5 | 88.5 | 12 | 4 | 11 | 72.5 | - | M14×1.5 | 对边19 | 5 |
2016 | 16 | 148 | 117 | 18 | 6 | 15 | 101 | M20×1.5 | 对边26 | 7 | ||
2525 | 25 | 162.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | M25×1.5 | 对边32 | 9 | |||
2540 | 40 | 221.5 | 144.5 | 37 | 117 | 10 | ||||||
3650 | 50 | 246.8 | 171 | 35.5 | 10 | 25.8 | 134 | 17 | M36×1.5 | 对边46 | 15 | |
4250 | 240.9 | 157 | 44.5 | 12 | 33.9 | 117.5 | 28.5 | M42×1.5 | 对边50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|