中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
型式(Type·St行程) |
C-MACAR15 |
型式(mm) | 外径φ (mm) | A | B | 重量(g) | |
Type | St行程 (mm) | ||||
C-MACAR | 15 | 24 | 152 | 137 | 470 |
30 | 203 | 173 | 495 | ||
60 | 283.5 | 223.5 | 615 | ||
80 | 350.7 | 270.7 | 690 | ||
100 | 396.5 | 296.5 | 765 |
使用温度 | ℃ | 0~60 |
最大负荷 | kgf | 15~350 |
调整速度范围 | mm/sec | 0.5~30负载100kg时 |
容许冲动能 | kgf·m | 0.23 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|