产品概述
低廉的价格,优越的缓冲效果,性价比优异!
中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
产品特点
【特长】
・吸收冲击、噪声。
・最适合吸收摆动旋转能量。
・可在没有外部限位器的情况下使用。
・可直接定位的强力主体。
・无需调整即可进行适当的能量吸收。
规格概述
材 质 本 体 碳钢
缓冲头 工程塑料
表面处理 发黑
使用温度: -10~60℃
规格表|
|
C-MACAT | 0806N | 6 | 46.6 | 40.6 | - | 2.9 | - | 33.6 | 2 | M8×1.0 | 11 | 3 |
1007N | 7 | 54 | 47 | 3 | 39 | 3 | M10×1.0 | 12.7 |
1210N | 10 | 62.5 | 52.5 | 44 | M12×1.0 | 14 | 4 |
1412N | 12 | 79 | 67 | 4 | 58 | 4 | M14×1.5 | 19 | 5 |
2015N | 15 | 88 | 73 | 6 | 62 | M20×1.5 | 26 | 7 |
2525N | 25 | 117 | 92 | 8 | 82 | - | M25×1.5 | 32 | 9 |
2725N | 124 | 99 | 86 | 5 | M27×1.5 | 6 |
0806C | 6 | 55.2 | 40.6 | 6.6 | 2.9 | 8.6 | 33.6 | 2 | M8×1.0 | 11 | 3 |
1007C | 7 | 62.6 | 47 | 8.6 | 3 | 39 | 3 | M10×1.0 | 12.7 |
1210C | 10 | 71.1 | 52.5 | 10.3 | 44 | M12×1.0 | 14 | 4 |
1412C | 12 | 90 | 67 | 12 | 4 | 11 | 58 | 4 | M14×1.5 | 19 | 5 |
2015C | 15 | 103 | 73 | 18 | 6 | 15 | 62 | M20×1.5 | 26 | 7 |
2525C | 25 | 136 | 92 | 22 | 8 | 19 | 82 | - | M25×1.5 | 32 | 9 |
2725C | 143 | 99 | 86 | 5 | M27×1.5 | 6 |
使用案例
在气动机构里与气缸配合使用,可以有效吸收冲击力和降低噪音。
尺寸图
低廉的价格,优越的缓冲效果,性价比优异!
中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
材 质 本 体 碳钢
缓冲头 工程塑料
表面处理 发黑
使用温度: -10~60℃
规格表
|
|
C-MACAT | 0806N | 6 | 46.6 | 40.6 | - | 2.9 | - | 33.6 | 2 | M8×1.0 | 11 | 3 |
1007N | 7 | 54 | 47 | 3 | 39 | 3 | M10×1.0 | 12.7 |
1210N | 10 | 62.5 | 52.5 | 44 | M12×1.0 | 14 | 4 |
1412N | 12 | 79 | 67 | 4 | 58 | 4 | M14×1.5 | 19 | 5 |
2015N | 15 | 88 | 73 | 6 | 62 | M20×1.5 | 26 | 7 |
2525N | 25 | 117 | 92 | 8 | 82 | - | M25×1.5 | 32 | 9 |
2725N | 124 | 99 | 86 | 5 | M27×1.5 | 6 |
0806C | 6 | 55.2 | 40.6 | 6.6 | 2.9 | 8.6 | 33.6 | 2 | M8×1.0 | 11 | 3 |
1007C | 7 | 62.6 | 47 | 8.6 | 3 | 39 | 3 | M10×1.0 | 12.7 |
1210C | 10 | 71.1 | 52.5 | 10.3 | 44 | M12×1.0 | 14 | 4 |
1412C | 12 | 90 | 67 | 12 | 4 | 11 | 58 | 4 | M14×1.5 | 19 | 5 |
2015C | 15 | 103 | 73 | 18 | 6 | 15 | 62 | M20×1.5 | 26 | 7 |
2525C | 25 | 136 | 92 | 22 | 8 | 19 | 82 | - | M25×1.5 | 32 | 9 |
2725C | 143 | 99 | 86 | 5 | M27×1.5 | 6 |