中国国内生产,成本降低,所以比现有米思米同类商品最多便宜45%
型式 |
C-MACAT0806N |
型式 | 行程 S | A | B | C | D | E | F | G | M | H | I | 重量 (g) | |
Type | No. | ||||||||||||
C-MACAC | 1416C | 16 | 122 | 95 | 12 | 4 | 11 | 86 | - | M14×1.5 | 19 | 5 | 90 |
2050C | 50 | 232 | 167 | 18 | 6 | 15 | 158 | M20×1.5 | 26 | 8 | 300 | ||
2525C | 25 | 155 | 111 | 22 | 8 | 19 | 101 | M25×1.5 | 32 | 9 | 330 | ||
2540C | 40 | 214 | 137 | 37 | 117 | 10 | 430 | ||||||
3660C | 60 | 248 | 162 | 35.5 | 10 | 26 | 134 | 17 | M36×1.5 | 46 | 15 | 1030 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|