价格说明
型式 | M×P | A | E | B | ||
Type | M−L | |||||
C-PPSB C-PEKB | 4- | 10 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
5- | 10 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
型式 | M×P | A | E | B | ||
Type | M−L | |||||
C-PPSB C-PEKB | 6- | 10 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
8- | 10 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | |
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 |
型式 | B | (e) | T | |
Type | M | |||
C-PPSN C-PEKN | 4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
5 | 8 | 9.2 | 4 | |
6 | 10 | 11.5 | 5 | |
8 | 13 | 15 | 6.5 | |
10 | 17 | 19.6 | 8 |
型式 | D | d | t | |
Type | No. | |||
C-PPSW C-PEKW | 4 | 9 | 4.3 | 0.8 |
5 | 10 | 5.3 | 1 | |
6 | 12.5 | 6.4 | 1.6 | |
8 | 17 | 8.4 | 1.6 | |
10 | 21 | 10.5 | 2.0 |
Type | 材质 | ||
螺栓 | 螺帽 | 垫圈 | |
C-PPSB | C-PPSN | C-PPSW | PPS (聚苯硫醚) |
C-PEKB | C-PEKN | C-PEKW | PEEK(聚醚醚酮) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|