请注意C-BOX-MSSF和C-BOX-MSSK型号产品显示为盒装,实际实物为袋装包装。
产品概述
・广泛使用的内六角止动螺丝
・单品销售/袋装/盒装均有销售
产品特点
・材质:钢SCM435
・表面处理:四氧化三铁保护膜
・螺栓M范围:M3~M10
・前端形状:C-MSSK凹头型,C-MSSF平头型
・制造标准:C-MSSK/DIN916,C-MSSF/DIN913
尺寸图
使用案例
・滚动跳动检查机使用案例 注意事项
※强度分类是指螺丝的抗拉强度。
(例)12.9(CB2~12)
表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的90%。
表示抗拉强度的最小值为1220N/mm
2 (124kgf/mm
2)。
・初期紧固力和紧固扭矩相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
・材质:钢SCM435
・表面处理:四氧化三铁保护膜
・螺栓M范围:M3~M10
・前端形状:C-MSSK凹头型,C-MSSF平头型
・制造标准:C-MSSK/DIN916,C-MSSF/DIN913
规格表
|
|
2×0.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 |
2.5×0.45 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
2.6×0.45 |
3×0.5 | 1.5 | 1.4 | 2 |
4×0.7 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
5×0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |