价格说明
型式 | C-PACK-FB 袋装数量 | C-BOX-FB 盒装数量 | ||
Type | M-L | |||
钢制 C-FB (单品) C-PACK-FB (袋装) C-BOX-FB (盒装) | 4- | 10 | 100个/袋 | 500个/盒 |
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
5- | 10 | |||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
6- | 10 | |||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | 50个/袋 | 250个/盒 | ||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
8- | 16 | |||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
10- | 20 | 100个/盒 |
型式 | C-PACK-SFB 袋装数量 | C-BOX-SFB 盒装数量 | ||
Type | M-L | |||
不锈钢 C-SFB (单品) C-PACK-SFB (袋装) C-BOX-SFB (盒装) | 3- | 8 | 100个/袋 | 500个/盒 |
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
4- | 8 | |||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
5- | 10 | |||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
6- | 12 | |||
16 | ||||
20 | ||||
25 | 300个/盒 | |||
30 | ||||
8- | 16 | 50个/袋 | 250个/盒 | |
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
10- | 20 | 20个/袋 | 100个/盒 | |
25 | ||||
30 |
Type | 销售形态 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度分类 |
C-FB | 单品 | SCM435 | 32~39HRC | 四氧化三铁保护膜 | 相当于 10.9 |
C-PACK-FB | 袋装 | ||||
C-BOX-FB | 盒装 | ||||
C-SFB | 单品 | 相当于 SUS304 | − | − | 相当于 A2-50 |
C-PACK-SFB | 袋装 | ||||
C-BOX-SFB | 盒装 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|