价格说明
型式 | C-PACK-BCB 袋装数量 | C-BOX-BCB 盒装数量 | ||
Type | M−L | |||
钢制 C-BCB (单品) C-PACK-BCB (袋装) C-BOX-BCB (盒装) | 3- | 6 | 200个/袋 | 1000个/盒 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
4- | 6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | 100个/袋 | 500个/盒 | ||
25 | ||||
30 | ||||
5- | 8 | |||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | 200个/盒 | |||
30 | ||||
6- | 10 | 500个/盒 | ||
12 | ||||
16 | ||||
20 | 50个/袋 | 200个/盒 | ||
25 | ||||
30 | ||||
8- | 10 | |||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | 100个/盒 | |||
10- | 16 | |||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 |
型式 | C-PACK-SBCB 袋装数量 | C-BOX-SBCB 盒装数量 | ||
Type | M−L | |||
不锈钢 C-SBCB (单品) C-PACK-SBCB (袋装) C-BOX-SBCB (盒装) | 3- | 6 | 100个/袋 | 1000个/盒 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
4- | 6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | 50个/袋 | 500个/盒 | ||
25 | ||||
5- | 8 | |||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | 200个/盒 | |||
30 | ||||
6- | 12 | 500个/盒 | ||
16 | ||||
20 | 200个/盒 | |||
30 | ||||
8- | 12 | |||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | 100个/盒 | |||
10- | 16 | |||
20 | ||||
25 | ||||
35 | ||||
40 |
M×P | A | E | B | C(最小) | d | (e) |
3×0.5 | 5.7 | 1.65 | 2 | 1.04 | 3.6 | 1 |
4×0.7 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 4.7 | 1.4 |
5×0.8 | 9.5 | 2.75 | 3 | 1.56 | 5.7 | 1.6 |
6×1.0 | 10.5 | 3.3 | 4 | 2.08 | 6.8 | 2 |
8×1.25 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 9.2 | 2.5 |
10×1.5 | 17.5 | 5.5 | 6 | 3.12 | 11.2 | 3 |
Type | 销售形态 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 强度分类 |
C-BCB | 单品 | SCM435 | 34~44HRC | 四氧化三铁 保护膜 | 10.9 |
C-PACK-BCB | 袋装 | ||||
C-BOX-BCB | 盒装 | ||||
C-SBCB | 单品 | 相当于 SUS304 | - | - | A2-50 |
C-PACK-SBCB | 袋装 | ||||
C-BOX-SBCB | 盒装 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|