DIN912内六角螺栓 不锈钢制
商品
评价
详情
  • DIN912内六角螺栓 不锈钢制
  • DIN912内六角螺栓 不锈钢制
  • DIN912内六角螺栓 不锈钢制
  • DIN912内六角螺栓 不锈钢制
  • DIN912内六角螺栓 不锈钢制
  • DIN912内六角螺栓 不锈钢制
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DIN912内六角螺栓 不锈钢制

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
请注意C-BOX-SCB型号产品显示为盒装,实际实物为袋装包装。

产品概述
・广泛使用的内六角螺栓
・单品销售/袋装/盒装均有销售
产品特点
・材质:不锈钢(SUS304)
・表面处理:无
・螺栓M范围:M3~M10
・制造标准:DIN912
尺寸图
C-SCB尺寸图
※此系列为全牙产品
使用案例
・安装方法示意图
安装示意图
※使用六角扳手即可安装拆卸,操作简单高效
注意事项
※强度分类是指螺丝的抗拉强度。
(例)12.9(CB2~12)
表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的90%。
表示抗拉强度的最小值为1220N/mm2 (124kgf/mm2)。
・初期紧固力和紧固扭矩
初期紧固力和紧固扭矩
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
C-SCB尺寸图
※此系列为全牙产品
规格表
型式C-PACK-SCB
袋装数量
C-BOX-SCB
盒装数量
TypeM−L
不锈钢型

C-SCB
(单品)

C-PACK-SCB
(袋装)

C-BOX-SCB
(盒装)
3-6100个/袋1000个/盒
 8
 10
 12
 16
 20
 25500个/盒
 30
4-61000个/盒
 8
 10
 12
 16
 2050个/袋500个/盒
 25
 30400个/盒
 35
 40
5-81000个/盒
 10
 12
 16
 20800个/盒
 25
 30600个/盒
 35
 40
型式C-PACK-SCB
袋装数量
C-BOX-SCB
盒装数量
TypeM−L
不锈钢型

C-SCB
(单品)

C-PACK-SCB
(袋装)

C-BOX-SCB
(盒装)
6-1050个/袋1000个/盒
 12
 16800个/盒
 20
 25600个/盒
 30
 35400个/盒
 40
8-12500个/盒
 16400个/盒
 20
 25300个/盒
 30
 35200个/盒
 40
10-20
 25
 30
 35150个/盒
 40
M×PAEB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
材质规格
Type销售形态材质强度分类
C-SCB单品相当于
SUS304
A2-70
C-PACK-SCB袋装
C-BOX-SCB盒装
关于此商品的常见问题 (FAQ)
除了C-SCB不锈钢(SUS304)材质螺栓,还有哪些材质可选?
钢以外,还有铝合金、不锈钢(SUS310,SUS316)、钛合金、铝合金、铜合金等十几种材质可选
批量购买时有哪些产品推荐?需要特殊尺寸(超长、超大)、特殊材质表面处理时,有何产品推荐?
・批量采购推荐采购国产盒装产品:鹏驰(钢/12.9级)、东明(不锈钢)
・特种螺栓推荐SUNCO品牌:M1.4~M42,8种材质,24种表面处理可选
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页