价格说明
型式 | ℓ | C-PACK-CBF 袋装数量 | C-BOX-CBF 盒装数量 | ||
Type | M−L | ||||
钢制 C-CB (单品) C-PACK-CBF (袋装) C-BOX-CBF (盒装) | 3- | 5 | 全 螺 纹 | 100个/袋 | 1000个/盒 |
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | 500个/盒 | ||||
30 | 18 | ||||
35 | |||||
40 | |||||
4- | 5 | 全 螺 纹 | 1000个/盒 | ||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | 500个/盒 | ||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | 20 | 400个/盒 | |||
35 | |||||
40 | |||||
5- | 6 | 全 螺 纹 | 1000个/盒 | ||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | 800个/盒 | ||||
22 | |||||
25 | |||||
30 | 22 | 600个/盒 | |||
35 | |||||
40 |
型式 | ℓ | C-PACK-CBF 袋装数量 | C-BOX-CBF 盒装数量 | ||
Type | M−L | ||||
钢制 C-CB (单品) C-PACK-CBF (袋装) C-BOX-CBF (盒装) | 6- | 8 | 全 螺 纹 | 100个/袋 | 1000个/盒 |
10 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
16 | 800个/盒 | ||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | 600个/盒 | ||||
30 | 50个/袋 | ||||
35 | 24 | 400个/盒 | |||
40 | |||||
8- | 10 | 全 螺 纹 | 500个/盒 | ||
12 | |||||
16 | 400个/盒 | ||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | 300个/盒 | ||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | 200个/盒 | ||||
40 | 28 | ||||
10- | 16 | 全 螺 纹 | |||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | 150个/盒 | ||||
40 | |||||
12- | 16 | 全 螺 纹 | 100个/盒 | ||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 |
M×P | A | E | B |
3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
Type | 销售 形态 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 强度分类 |
C-CB | 单品 | SCM435 | 四氧化三铁 保护膜 | 38~43HRC | 12.9 |
C-PACK-CBF | 袋装 | ||||
C-BOX-CBF | 盒装 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|