自动滑台电缆
商品
评价
详情
  • 自动滑台电缆
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

自动滑台电缆

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
规格表
概述/特性
尺寸图
尺寸图
规格表
型式电缆连接器
TypeNo.特长全长有无连接器控制器侧滑台侧
SRCB
(16针用)

MSCB
(12针用)

MS4CB
(4传感器12针用)
2常规电缆2m两侧带连接器09-0341-02-14
(Binder)
■SRCB
SRCN6A21-16S(JAE)
■MSCB/MS4CB
HR10A-10P-12S(73)(HRS)
44m
66m
2B常规电缆
一端散线
2m一端(控制器侧)散线
4B4m
6B6m
2R机器人电缆2m两侧带连接器09-0341-02-14
(Binder)
4R4m
6R6m
2BR 机器人电缆
一端散线
2m一端(控制器侧)散线
4BR 4m
6BR 6m
两侧带连接器电缆适用于驱动器MSCTL系列(P.1737)。一端散线电缆适用于驱动器MSDR24-MS(P.1738)。

概述・特性

自动滑台用电缆:相关图像
自动滑台用电缆:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页